Reduzierung Gerändelt Pg- auf Pg-Gewinde, Messing

Reduzierung Gerändelt Pg- auf Pg-Gewinde, Messing
Reduktion gerändelt - Pg- auf Pg-Gewinde, aus vernickeltem Messing, zum Verkleinern des Anschlussgewindes um eine Größe, Rändelung zur griffigen Montage, ohne O-Ring, Schutzart IP54, Max. Temperatur: +200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10.13/07
10.13/09
10.13/11
10.16/07
10.16/09
10.16/11
10.16/13
10.21/16
10.29/13
10.29/21
10.36/29
10.42/36
10.48/36
10.48/42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß PG Innengewinde Gewindemaß PG Außengewinde

2.47 €

50 9 Arbeitstage 713.5

0.93 €

50 9 Arbeitstage 913.5

0.70 €

50 9 Arbeitstage 1113.5

4.93 €

50 9 Arbeitstage 716

3.70 €

50 9 Arbeitstage 916

2.78 €

50 9 Arbeitstage 1116

1.38 €

50 9 Arbeitstage 13.516

4.17 €

50 9 Arbeitstage 1621

5.57 €

25 9 Arbeitstage 13.529

3.13 €

25 9 Arbeitstage 2129

4.70 €

10 9 Arbeitstage 2936

7.05 €

10 9 Arbeitstage 3642

14.08 €

10 9 Arbeitstage 3648

10.57 €

10 9 Arbeitstage 4248

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde PG Gewindeart Außengewinde PG

Technischer Support