Reduzierung Gerändelt M- auf M-Gewinde, Messing

Reduzierung Gerändelt M- auf M-Gewinde, Messing
Reduktion gerändelt - M- auf M-Gewinde, aus vernickeltem Messing, zum Verkleinern des Anschlussgewindes um eine Größe, Rändelung zur griffigen Montage, ohne O-Ring, Schutzart IP54, Max. Temperatur +200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10.216/212
10.220/212
10.220/216
10.225/216
10.225/220
10.232/220
10.232/225
10.240/225
10.240/232
10.250/232
10.250/240
10.263/240
10.263/250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Innengewinde (Metrisch) Gewindemaß Außengewinde (Metrisch)

0.57 €

50 9 Arbeitstage 1216

1.12 €

50 9 Arbeitstage 1220

0.85 €

50 9 Arbeitstage 1620

1.68 €

50 9 Arbeitstage 1625

1.27 €

50 9 Arbeitstage 2025

2.53 €

50 9 Arbeitstage 2032

1.90 €

50 9 Arbeitstage 2532

3.80 €

25 9 Arbeitstage 2540

2.85 €

25 9 Arbeitstage 3240

5.68 €

10 9 Arbeitstage 3250

4.27 €

10 9 Arbeitstage 4050

8.53 €

10 9 Arbeitstage 4063

6.40 €

10 9 Arbeitstage 5063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde Metrisch Gewindeart Außengewinde Metrisch

Technischer Support