Teilenummer
|
---|
16.12DACD EX |
16.16DACD EX/NP |
16.20DACD3 EX |
16.20DACD3 EX/NP |
16.20DACD EX |
16.20DACD EX/15 |
16.20DACD EX/NP |
16.20DACD EX/NP/15 |
16.25DACD3 EX/NP |
16.25DACD EX |
16.25DACD EX/15 |
16.25DACD EX/NP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsatztemperatur (°C) | Oberflächenschutz | Schlüsselweite (mm) | Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | - | 19 | 10 | ||
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | Vernickelt | 24 | 10 | ||
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | -60 bis 200 | - | 27 | 10 | ||
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | -60 bis 200 | Vernickelt | 27 | 10 | ||
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | - | 27 | 10 | ||
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | - | 27 | 15 | ||
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | Vernickelt | 27 | 10 | ||
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | Vernickelt | 27 | 15 | ||
166.65 € | 25 | 9 Arbeitstage | -60 bis 200 | Vernickelt | 31.8 | 10 | ||
166.65 € | 25 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | - | 31.8 | 10 | ||
166.65 € | 25 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | - | 31.8 | 15 | ||
166.65 € | 25 | 9 Arbeitstage | -30 bis 100 | Vernickelt | 31.8 | 10 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Werkstoff | Metall | Werkstoffgüte | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Gewindeart | Metrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einsatztemperatur(°C)
Oberflächenschutz
Schlüsselweite(mm)
Gewindelänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften