Ex eb/Ex ta Entlüftungsstutzen (Typ ACDP*E), Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz

Ex eb/Ex ta Entlüftungsstutzen (Typ ACDP*E), Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz
Entlüftungsstutzen Ex eb, Ex ta (ACDP**E) Messing und Edelstahl 1.4404 Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423 Schutzart IP66, Nema 4X.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16.20STACD3 EX
16.20STACD3 EX/15
16.20STACD EX
16.20STACD EX/15
16.25STACD3 EX
16.25STACD EX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatztemperatur
(°C)
Schlüsselweite
(mm)
Gewindelänge
(mm)

166.65 €

50 9 Arbeitstage -60 bis 2002710

166.65 €

50 9 Arbeitstage -60 bis 2002715

166.65 €

50 9 Arbeitstage -30 bis 1002710

166.65 €

50 9 Arbeitstage -30 bis 1002715

166.65 €

25 9 Arbeitstage -60 bis 20031.810

166.65 €

25 9 Arbeitstage -30 bis 10031.810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff Metall Werkstoffgüte AISI 316L
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Gewindeart Metrisch

Technischer Support