Gegenmutter mit Schaft, Messing

Gegenmutter mit Schaft, Messing
Gegenmutter - Metrisches Gewinde nach EN 60423, aus vernickeltem Messing, zum Fixieren der Kabelverschraubung in Gehäusebohrungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204/5
206/5
208/5
210/5
212/5
216/5
220/5
225/5
232/5
240/5
250/5
263/5
GMM 72
GMM 75
GMM 80
GMM 85
GMM 90
GMM 100
GMM 120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG Gewindesteigung

0.07 €

50 9 Arbeitstage 40.7

0.57 €

50 9 Arbeitstage 60.75

0.73 €

50 9 Arbeitstage 81

0.25 €

50 9 Arbeitstage 101

0.23 €

50 9 Arbeitstage 121.5

0.25 €

50 9 Arbeitstage 161.5

0.33 €

50 9 Arbeitstage 201.5

0.53 €

50 9 Arbeitstage 251.5

0.60 €

50 9 Arbeitstage 321.5

0.83 €

25 9 Arbeitstage 401.5

2.33 €

10 9 Arbeitstage 501.5

3.02 €

10 9 Arbeitstage 631.5

10.33 €

10 9 Arbeitstage 722

10.50 €

10 9 Arbeitstage 751.5

33.17 €

10 9 Arbeitstage 802

34.42 €

5 9 Arbeitstage 852

51.27 €

5 9 Arbeitstage 902

53.75 €

5 9 Arbeitstage 1002

162.90 €

1 9 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing Oberflächenschutz Vernickelt
Glasfaserverstärkt Nein Halogenfrei Ja Gewindeart Metrisch

Technischer Support