Blindstopfen mit Kreuzschlitz, Kunststoff

Blindstopfen mit Kreuzschlitz, Kunststoff
Blindstopfen Kreuzschlitz, metrisches Gewinde, aus Polyamid-GFK, verschließt ungenutzte Bohrungen, mit O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 100 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
514GFK/212/OR
514GFK/216/OR
514GFK/220/OR
514GFK/225/OR
514GFK/232/OR
514GFK/240/OR
514GFK/250/OR
514GFK/263/OR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG

0.40 €

50 9 Arbeitstage 12

0.43 €

50 9 Arbeitstage 16

0.53 €

50 9 Arbeitstage 20

0.62 €

50 9 Arbeitstage 25

1.12 €

50 9 Arbeitstage 32

1.80 €

50 9 Arbeitstage 40

2.28 €

25 9 Arbeitstage 50

3.52 €

5 9 Arbeitstage 63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Sonstige Farbe Grau
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Einsatztemperatur(°C) -40 bis 100 Glasfaserverstärkt Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Halogenfrei Ja
Gewindesteigung 1.5 Gewindeart Metrisch

Technischer Support