Gegenmutter Zoll Gewinde, Messing

Gegenmutter Zoll Gewinde, Messing
DIN-Gegenmutter - Zoll-Gewinde nach DIN ISO 228, aus vernickeltem Messing, zum Fixieren der Kabelverschraubung in Gehäusebohrungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7012/5
7014/5
7034/5
7038/5
7058/5
7100/5
7112/5
7114/5
7200/5
7212/5
7300/5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde
(Zoll)

0.47 €

50 9 Arbeitstage 1/2

1.97 €

50 9 Arbeitstage 1/4

0.60 €

50 9 Arbeitstage 3/4

0.28 €

50 9 Arbeitstage 3/8

0.35 €

50 9 Arbeitstage 5/8

1.47 €

50 9 Arbeitstage 1

1.75 €

25 9 Arbeitstage 1 1/2

1.72 €

50 9 Arbeitstage 1 1/4

2.78 €

25 9 Arbeitstage 2

8.98 €

10 9 Arbeitstage 2 1/2

13.47 €

5 9 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing Oberflächenschutz Vernickelt
Glasfaserverstärkt Nein Halogenfrei Ja Gewindeart Gasrohrgewinde

Technischer Support