Erweiterung Pg- auf Pg-Gewinde, Messing

Erweiterung Pg- auf Pg-Gewinde, Messing
Erweiterung rund - Pg- auf Pg-Gewinde, aus vernickeltem Messing, zum Vergrößern des Pg-Anschlussgewindes um 1…2 Größen, ohne O-Ring, Schutzart IP54, Max. Temperatur +200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70709
70911
70913
71113
71116
71316
71321
71621
72129
72936
73642
74248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß PG Innengewinde Gewindemaß PG Außengewinde

0.55 €

50 9 Arbeitstage 97

0.65 €

50 9 Arbeitstage 119

0.73 €

50 9 Arbeitstage 13.59

0.67 €

50 9 Arbeitstage 13.511

0.82 €

50 9 Arbeitstage 1611

0.78 €

50 9 Arbeitstage 1613.5

2.30 €

50 9 Arbeitstage 2113.5

1.67 €

50 9 Arbeitstage 2116

2.77 €

25 9 Arbeitstage 2921

4.35 €

25 9 Arbeitstage 3629

6.92 €

10 9 Arbeitstage 4236

7.42 €

10 9 Arbeitstage 4842

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde PG Gewindeart Außengewinde PG

Technischer Support