Blindstopfen Sechskant, Metrisches Gewinde, Messing

Blindstopfen Sechskant, Metrisches Gewinde, Messing
Blindstopfen Sechskant - Metrisches Gewinde, aus vernickeltem Messing, verschließt ungenutzte Bohrungen, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7212/DR
7216/DR
7220/DR
7225/DR
7232/DR
7240/DR
7250/DR
7263/DR
7272/DR
7275/DR
7280/DR
87212/6K
87216/6K
87220/6K
87225/6K
87232/6K
87240/6K
87250/6K
87263/6K
87272/6K
87275/6K
87280/6K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatztemperatur
(°C)
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG Gewindesteigung

1.22 €

50 9 Arbeitstage -50 bis 150121.5

1.63 €

50 9 Arbeitstage -50 bis 150161.5

1.70 €

50 9 Arbeitstage -50 bis 150201.5

1.90 €

50 9 Arbeitstage -50 bis 150251.5

2.70 €

50 9 Arbeitstage -50 bis 150321.5

5.47 €

25 9 Arbeitstage -50 bis 150401.5

6.43 €

10 9 Arbeitstage -50 bis 150501.5

8.13 €

10 9 Arbeitstage -50 bis 150631.5

9.97 €

5 9 Arbeitstage -40 bis 150722

39.35 €

5 9 Arbeitstage -50 bis 150751.5

66.05 €

5 9 Arbeitstage -50 bis 150802

1.18 €

50 9 Arbeitstage 100121.5

1.58 €

50 9 Arbeitstage 100161.5

1.63 €

50 9 Arbeitstage 100201.5

1.82 €

50 9 Arbeitstage 100251.5

2.62 €

50 9 Arbeitstage 100321.5

5.15 €

25 9 Arbeitstage 100401.5

6.07 €

10 9 Arbeitstage 100501.5

7.53 €

10 9 Arbeitstage 100631.5

9.45 €

5 9 Arbeitstage 100722

37.73 €

5 9 Arbeitstage 100751.5

68.37 €

5 9 Arbeitstage 100802

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt Glasfaserverstärkt Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Halogenfrei Ja Gewindeart Metrisch

Technischer Support