Ex-e Blindstopfen, Edelstahl V4A, Metrisches Gewinde

Ex-e Blindstopfen, Edelstahl V4A, Metrisches Gewinde
Ex-e Blindstopfen Ex eb/Ex tb Sechskant - Metrisches Gewinde, aus Edelstahl V4A, verschließt ungenutzte Bohrungen, O-Ring aus Silikon, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -60 bis 180 °C, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7212/DR/STEX
7216/DR/STEX
7220/DR/STEX
7225/DR/STEX
7232/DR/STEX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG

5.75 €

50 9 Arbeitstage 12

7.45 €

50 9 Arbeitstage 16

7.62 €

50 9 Arbeitstage 20

8.53 €

50 9 Arbeitstage 25

11.80 €

50 9 Arbeitstage 32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A) Explosionsgeprüfte Ausführung Ja
Einsatztemperatur(°C) 180 Oberflächenschutz Unbehandelt Glasfaserverstärkt Nein
Für Ex-Zone Staub 21, 22 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Halogenfrei Ja
Gewindesteigung 1.5 Gewindeart Metrisch

Technischer Support