Teilenummer
|
---|
7212/DREX |
7216/DREX |
7220/DREX |
7225/DREX |
7232/DREX |
7240/DREX |
7250/DREX |
7263/DREX |
7272/DREX |
7275/DREX |
7280/DREX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngewindenennmaß Metrisch/PG | Gewindesteigung | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | 12 | 1.5 | ||
2.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16 | 1.5 | ||
2.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 1.5 | ||
2.82 € | 50 | 9 Arbeitstage | 25 | 1.5 | ||
3.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 32 | 1.5 | ||
6.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 40 | 1.5 | ||
7.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 1.5 | ||
9.38 € | 10 | 9 Arbeitstage | 63 | 1.5 | ||
11.05 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 2 | ||
38.45 € | 5 | 9 Arbeitstage | 75 | 1.5 | ||
70.32 € | 5 | 9 Arbeitstage | 80 | 2 |
Loading...
Werkstoff | Metall | Werkstoffgüte | Messing | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | 180 | Oberflächenschutz | Vernickelt | Glasfaserverstärkt | Nein |
Für Ex-Zone Staub | 21, 22 | Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Halogenfrei | Ja |
Gewindeart | Metrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG
Gewindesteigung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften