Blindstopfen Sechskant, Metrisches Gewinde, Edelstahl V2A

Blindstopfen Sechskant, Metrisches Gewinde, Edelstahl V2A
Blindstopfen Sechskant - Metrisches Gewinde, aus Edelstahl V2A, verschließt ungenutzte Bohrungen, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -60 bis 200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7216/DR/ST
7220/DR/ST
7225/DR/ST
7232/DR/ST
7240/DR/ST
7250/DR/ST
7263/DR/ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG

7.12 €

50 9 Arbeitstage 16

7.30 €

50 9 Arbeitstage 20

8.28 €

50 9 Arbeitstage 25

11.78 €

50 9 Arbeitstage 32

31.22 €

25 9 Arbeitstage 40

40.10 €

10 9 Arbeitstage 50

71.18 €

10 9 Arbeitstage 63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A) Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Einsatztemperatur(°C) 200 Oberflächenschutz Unbehandelt Glasfaserverstärkt Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Halogenfrei Ja
Gewindesteigung 1.5 Gewindeart Metrisch

Technischer Support