Blindstopfen Sechskant, Pg-Gewinde, Messing

Blindstopfen Sechskant, Pg-Gewinde, Messing
Blindstopfen Sechskant - Pg-Gewinde, aus vernickeltem Messing, verschließt ungenutzte Bohrungen, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
749/07DR
750/09DR
751/11DR
752/13DR
753/16DR
754/21DR
755/29DR
756/36DR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG

0.68 €

50 9 Arbeitstage 7

0.72 €

50 9 Arbeitstage 9

0.92 €

50 9 Arbeitstage 11

0.88 €

50 9 Arbeitstage 13.5

0.98 €

50 9 Arbeitstage 16

1.65 €

50 9 Arbeitstage 21

2.57 €

25 9 Arbeitstage 29

4.40 €

10 9 Arbeitstage 36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Einsatztemperatur(°C) 150 Oberflächenschutz Vernickelt Glasfaserverstärkt Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Halogenfrei Ja
Gewindeart PG

Technischer Support