Ex-e Blindstopfen, Edelstahl V2A, Pg-Gewinde

Ex-e Blindstopfen, Edelstahl V2A, Pg-Gewinde
Ex-e Blindstopfen Ex eb/Ex tb Sechskant - Pg-Gewinde, aus Edelstahl V2A, verschließt ungenutzte Bohrungen, O-Ring aus Silikon, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -60 bis 180 °C, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
749/07STDREX
750/09STDREX
751/11STDREX
752/13STDREX
753/16STDREX
754/21STDREX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG

5.52 €

50 9 Arbeitstage 7

5.83 €

50 9 Arbeitstage 9

7.28 €

50 9 Arbeitstage 11

7.32 €

50 9 Arbeitstage 13.5

8.28 €

50 9 Arbeitstage 16

13.28 €

50 9 Arbeitstage 21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A) Explosionsgeprüfte Ausführung Ja
Einsatztemperatur(°C) 180 Oberflächenschutz Unbehandelt Glasfaserverstärkt Nein
Für Ex-Zone Staub 21, 22 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Halogenfrei Ja
Gewindeart PG

Technischer Support