Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindemaß Innengewinde (Metrisch) | Gewindemaß PG Außengewinde | O-ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | Ohne O-Ring | ||
0.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | Ohne O-Ring | ||
0.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 12 | 9 | Ohne O-Ring | ||
1.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 12 | 11 | Ohne O-Ring | ||
0.87 € | 50 | 9 Arbeitstage | 12 | 13.5 | Ohne O-Ring | ||
0.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16 | 13.5 | Ohne O-Ring | ||
1.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | Ohne O-Ring | ||
2.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16 | 21 | Ohne O-Ring | ||
1.47 € | 50 | 9 Arbeitstage | 25 | 21 | Ohne O-Ring | ||
2.93 € | 25 | 9 Arbeitstage | 25 | 29 | Ohne O-Ring | ||
2.20 € | 25 | 9 Arbeitstage | 32 | 29 | Ohne O-Ring | ||
4.38 € | 25 | 9 Arbeitstage | 32 | 36 | Ohne O-Ring | ||
3.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 40 | 36 | Ohne O-Ring | ||
8.77 € | 10 | 9 Arbeitstage | 32 | 42 | Ohne O-Ring | ||
6.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 40 | 42 | Ohne O-Ring | ||
4.93 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 42 | Ohne O-Ring | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 48 | Ohne O-Ring | ||
0.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | Mit O-Ring | ||
0.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | Mit O-Ring | ||
0.72 € | 50 | 9 Arbeitstage | 12 | 9 | Mit O-Ring | ||
1.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 12 | 11 | Mit O-Ring | ||
0.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | 12 | 13.5 | Mit O-Ring | ||
0.72 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16 | 13.5 | Mit O-Ring | ||
1.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | Mit O-Ring | ||
2.87 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16 | 21 | Mit O-Ring | ||
1.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | 25 | 21 | Mit O-Ring | ||
3.22 € | 25 | 9 Arbeitstage | 25 | 29 | Mit O-Ring | ||
4.58 € | 25 | 9 Arbeitstage | 32 | 29 | Mit O-Ring | ||
2.42 € | 25 | 9 Arbeitstage | 32 | 36 | Mit O-Ring | ||
3.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 40 | 36 | Mit O-Ring | ||
9.65 € | 10 | 9 Arbeitstage | 32 | 42 | Mit O-Ring | ||
7.23 € | 10 | 9 Arbeitstage | 40 | 42 | Mit O-Ring | ||
5.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 42 | Mit O-Ring | ||
28.95 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 48 | Mit O-Ring |
Loading...
Werkstoff | Messing | Werkstoffgüte | Sonstige | Explosionsgeschützt | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Innengewinde | Metrisch | Gewindeart Außengewinde | PG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindemaß Innengewinde (Metrisch)
Gewindemaß PG Außengewinde
O-ring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften