Reduktion Sechskant, Pg- auf Pg-Gewinde, Messing

Reduktion Sechskant, Pg- auf Pg-Gewinde, Messing
Reduktion Sechskant - Pg- auf Pg-Gewinde, aus vernickeltem Messing, zum Verkleinern des Pg-Anschlussgewindes um 1…2 Größen Variante mit O-Ring aus HNBR: Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C Variante ohne O-Ring: Schutzart IP54, Max. Temperatur +200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8.13/07
8.13/09
8.13/11
8.16/07
8.16/09
8.16/11
8.21/11
8.21/13
8.21/16
8.29/09
8.29/16
8.29/21
8.36/29
8.42/29
8.42/36
8.48/36
8.48/42
80.09/07
80.11/07
80.11/09
80.13/07
80.13/09
80.13/11
80.16/07
80.16/09
80.16/11
80.21/11
80.21/13
80.21/16
80.29/09
80.29/16
80.29/21
80.36/29
80.42/29
80.42/36
80.48/36
80.48/42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß PG Innengewinde Gewindemaß PG Außengewinde O-ring

1.53 €

50 9 Arbeitstage 713.5Ohne O-Ring

1.15 €

50 9 Arbeitstage 913.5Ohne O-Ring

0.87 €

50 9 Arbeitstage 1113.5Ohne O-Ring

3.07 €

50 9 Arbeitstage 716Ohne O-Ring

2.32 €

50 9 Arbeitstage 916Ohne O-Ring

1.73 €

50 9 Arbeitstage 1116Ohne O-Ring

3.47 €

50 9 Arbeitstage 1121Ohne O-Ring

2.60 €

50 9 Arbeitstage 13.521Ohne O-Ring

1.95 €

50 9 Arbeitstage 1621Ohne O-Ring

6.90 €

25 9 Arbeitstage 929Ohne O-Ring

3.90 €

25 9 Arbeitstage 1629Ohne O-Ring

2.93 €

25 9 Arbeitstage 2129Ohne O-Ring

8.77 €

25 9 Arbeitstage 2936Ohne O-Ring

17.55 €

10 9 Arbeitstage 2942Ohne O-Ring

13.17 €

10 9 Arbeitstage 3642Ohne O-Ring

26.33 €

10 9 Arbeitstage 3648Ohne O-Ring

19.75 €

10 9 Arbeitstage 4248Ohne O-Ring

0.60 €

50 9 Arbeitstage 79Mit O-Ring

1.22 €

50 9 Arbeitstage 711Mit O-Ring

0.92 €

50 9 Arbeitstage 911Mit O-Ring

2.42 €

50 9 Arbeitstage 713.5Mit O-Ring

1.82 €

50 9 Arbeitstage 913.5Mit O-Ring

1.37 €

50 9 Arbeitstage 1113.5Mit O-Ring

4.83 €

50 9 Arbeitstage 716Mit O-Ring

3.63 €

50 9 Arbeitstage 916Mit O-Ring

2.72 €

50 9 Arbeitstage 1116Mit O-Ring

5.45 €

50 9 Arbeitstage 1121Mit O-Ring

4.08 €

50 9 Arbeitstage 13.521Mit O-Ring

3.07 €

50 9 Arbeitstage 1621Mit O-Ring

14.48 €

25 9 Arbeitstage 929Mit O-Ring

6.12 €

25 9 Arbeitstage 1629Mit O-Ring

4.58 €

25 9 Arbeitstage 2129Mit O-Ring

6.87 €

25 9 Arbeitstage 2936Mit O-Ring

13.75 €

10 9 Arbeitstage 2942Mit O-Ring

10.32 €

10 9 Arbeitstage 3642Mit O-Ring

20.62 €

10 9 Arbeitstage 3648Mit O-Ring

15.47 €

10 9 Arbeitstage 4248Mit O-Ring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde PG Gewindeart Außengewinde PG

Technischer Support