Reduktion Sechskant, M- auf Pg-Gewinde, Messing

Reduktion Sechskant, M- auf Pg-Gewinde, Messing
Reduktion Sechskant - M- auf Pg-Gewinde, aus vernickeltem Messing, zum Wechsel des M-Anschlussgewindes auf ein kleineres Pg-Gewinde Variante mit O-Ring aus HNBR: Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150°C Variante ohne O-Ring: Schutzart IP54, Max. Temperatur +200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8.216/07
8.220/09
8.225/09
8.225/11
8.225/13
8.232/13
8.232/16
8.232/21
8.240/16
8.240/21
8.240/29
8.250/21
8.250/29
8.250/36
8.263/29
8.263/36
8.263/42
8.263/48
8.272/42
8.272/48
80.216/07
80.220/09
80.225/09
80.225/11
80.225/13
80.232/13
80.232/16
80.232/21
80.240/16
80.240/21
80.240/29
80.250/21
80.250/29
80.250/36
80.263/29
80.263/36
80.263/42
80.263/48
80.272/42
80.272/48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Außengewinde (Metrisch) Gewindemaß PG Innengewinde O-ring

0.63 €

50 9 Arbeitstage 167Ohne O-Ring

1.27 €

50 9 Arbeitstage 209Ohne O-Ring

2.52 €

50 9 Arbeitstage 259Ohne O-Ring

1.90 €

50 9 Arbeitstage 2511Ohne O-Ring

1.42 €

50 9 Arbeitstage 2513.5Ohne O-Ring

2.85 €

25 9 Arbeitstage 3213.5Ohne O-Ring

2.13 €

25 9 Arbeitstage 3216Ohne O-Ring

1.60 €

25 9 Arbeitstage 3221Ohne O-Ring

4.27 €

25 9 Arbeitstage 4016Ohne O-Ring

3.20 €

25 9 Arbeitstage 4021Ohne O-Ring

2.40 €

25 9 Arbeitstage 4029Ohne O-Ring

6.42 €

10 9 Arbeitstage 5021Ohne O-Ring

4.80 €

10 9 Arbeitstage 5029Ohne O-Ring

3.60 €

10 9 Arbeitstage 5036Ohne O-Ring

9.62 €

10 9 Arbeitstage 6329Ohne O-Ring

7.22 €

10 9 Arbeitstage 6336Ohne O-Ring

5.40 €

10 9 Arbeitstage 6342Ohne O-Ring

4.05 €

10 9 Arbeitstage 6348Ohne O-Ring

10.82 €

5 9 Arbeitstage 7242Ohne O-Ring

8.12 €

5 9 Arbeitstage 7248Ohne O-Ring

0.70 €

50 9 Arbeitstage 167Mit O-Ring

1.40 €

50 9 Arbeitstage 209Mit O-Ring

2.80 €

50 9 Arbeitstage 259Mit O-Ring

2.10 €

50 9 Arbeitstage 2511Mit O-Ring

1.58 €

50 9 Arbeitstage 2513.5Mit O-Ring

3.17 €

25 9 Arbeitstage 3213.5Mit O-Ring

2.37 €

25 9 Arbeitstage 3216Mit O-Ring

1.78 €

25 9 Arbeitstage 3221Mit O-Ring

4.75 €

25 9 Arbeitstage 4016Mit O-Ring

3.57 €

25 9 Arbeitstage 4021Mit O-Ring

2.67 €

25 9 Arbeitstage 4029Mit O-Ring

7.12 €

10 9 Arbeitstage 5021Mit O-Ring

5.33 €

10 9 Arbeitstage 5029Mit O-Ring

4.00 €

10 9 Arbeitstage 5036Mit O-Ring

10.68 €

10 9 Arbeitstage 6329Mit O-Ring

8.02 €

10 9 Arbeitstage 6336Mit O-Ring

6.02 €

10 9 Arbeitstage 6342Mit O-Ring

4.50 €

10 9 Arbeitstage 6348Mit O-Ring

9.73 €

5 9 Arbeitstage 7242Mit O-Ring

7.30 €

5 9 Arbeitstage 7248Mit O-Ring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde PG Gewindeart Außengewinde Metrisch

Technischer Support