Reduktion Sechskant, M- auf M-Gewinde, Messing

Reduktion Sechskant, M- auf M-Gewinde, Messing
Reduktion Sechskant - M- auf M-Gewinde, aus vernickeltem Messing, zum Verkleinern des M-Anschlussgewindes um 1…2 Größen Variante mit O-Ring aus HNBR: Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C Variante ohne O-Ring: Schutzart IP54, Max. Temperatur +200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8.216/212
8.220/212
8.220/216
8.225/216
8.225/220
8.232/220
8.232/225
8.240/225
8.240/232
8.250/232
8.250/240
8.263/240
8.263/250
8.272/250
8.272/263
8.275/250
8.275/263
8.280/263
8.280/272
8.280/275
80.216/212
80.220/212
80.220/216
80.225/216
80.225/220
80.232/220
80.232/225
80.240/225
80.240/232
80.250/232
80.250/240
80.263/240
80.263/250
80.272/250
80.272/263
80.275/250
80.275/263
80.280/263
80.280/272
80.280/275
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Innengewinde (Metrisch) Gewindemaß Außengewinde (Metrisch) O-ring

0.63 €

50 9 Arbeitstage 1216Ohne O-Ring

1.27 €

50 9 Arbeitstage 1220Ohne O-Ring

0.95 €

50 9 Arbeitstage 1620Ohne O-Ring

1.90 €

50 9 Arbeitstage 1625Ohne O-Ring

1.42 €

50 9 Arbeitstage 2025Ohne O-Ring

2.85 €

25 9 Arbeitstage 2032Ohne O-Ring

2.15 €

25 9 Arbeitstage 2532Ohne O-Ring

4.28 €

25 9 Arbeitstage 2540Ohne O-Ring

3.22 €

25 9 Arbeitstage 3240Ohne O-Ring

6.43 €

10 9 Arbeitstage 3250Ohne O-Ring

4.82 €

10 9 Arbeitstage 4050Ohne O-Ring

9.63 €

10 9 Arbeitstage 4063Ohne O-Ring

7.23 €

10 9 Arbeitstage 5063Ohne O-Ring

21.68 €

5 9 Arbeitstage 5072Ohne O-Ring

16.27 €

5 9 Arbeitstage 6372Ohne O-Ring

25.58 €

5 9 Arbeitstage 5075Ohne O-Ring

19.20 €

5 9 Arbeitstage 6375Ohne O-Ring

38.38 €

5 9 Arbeitstage 6380Ohne O-Ring

28.78 €

5 9 Arbeitstage 7280Ohne O-Ring

21.58 €

5 9 Arbeitstage 7580Ohne O-Ring

0.70 €

50 9 Arbeitstage 1216Mit O-Ring

1.40 €

50 9 Arbeitstage 1220Mit O-Ring

1.05 €

50 9 Arbeitstage 1620Mit O-Ring

2.10 €

50 9 Arbeitstage 1625Mit O-Ring

1.58 €

50 9 Arbeitstage 2025Mit O-Ring

3.17 €

25 9 Arbeitstage 2032Mit O-Ring

2.38 €

25 9 Arbeitstage 2532Mit O-Ring

4.77 €

25 9 Arbeitstage 2540Mit O-Ring

3.57 €

25 9 Arbeitstage 3240Mit O-Ring

7.13 €

10 9 Arbeitstage 3250Mit O-Ring

5.35 €

10 9 Arbeitstage 4050Mit O-Ring

10.72 €

10 9 Arbeitstage 4063Mit O-Ring

8.03 €

5 9 Arbeitstage 5063Mit O-Ring

24.10 €

5 9 Arbeitstage 5072Mit O-Ring

18.07 €

5 9 Arbeitstage 6372Mit O-Ring

28.43 €

5 9 Arbeitstage 5075Mit O-Ring

21.32 €

5 9 Arbeitstage 6375Mit O-Ring

42.65 €

5 9 Arbeitstage 6380Mit O-Ring

31.98 €

5 9 Arbeitstage 7280Mit O-Ring

23.98 €

5 9 Arbeitstage 7580Mit O-Ring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde Metrisch Gewindeart Außengewinde Metrisch

Technischer Support