Ex-e Reduktion Ex eb/Ex tb, Sechskant, M- auf M-Gewinde, Messing

Ex-e Reduktion Ex eb/Ex tb, Sechskant, M- auf M-Gewinde, Messing
Ex-e Reduktion Ex eb/Ex tb (Sechskant - M- auf M-Gewinde), aus vernickeltem Messing, zum Verkleinern des Anschlussgewindes um 1..3 Größen, O-Ring aus Silikon, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich –60 bis 180 °C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80.216/212EX
80.220/212EX
80.220/216EX
80.225/216EX
80.225/220EX
80.232/216EX
80.232/220EX
80.232/225EX
80.240/225EX
80.240/232EX
80.250/232EX
80.250/240EX
80.263/240EX
80.263/250EX
80.272/250EX
80.272/263EX
80.275/263EX
80.280/263EX
80.280/272EX
80.280/275EX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Innengewinde (Metrisch) Gewindemaß Außengewinde (Metrisch)

1.48 €

50 9 Arbeitstage 1216

1.65 €

50 9 Arbeitstage 1220

2.17 €

50 9 Arbeitstage 1620

2.27 €

50 9 Arbeitstage 1625

2.12 €

50 9 Arbeitstage 2025

4.32 €

25 9 Arbeitstage 1632

2.73 €

25 9 Arbeitstage 2032

2.65 €

25 9 Arbeitstage 2532

3.77 €

25 9 Arbeitstage 2540

3.08 €

25 9 Arbeitstage 3240

4.88 €

10 9 Arbeitstage 3250

4.65 €

10 9 Arbeitstage 4050

9.25 €

10 9 Arbeitstage 4063

9.02 €

10 9 Arbeitstage 5063

24.75 €

5 9 Arbeitstage 5072

23.15 €

5 9 Arbeitstage 6372

76.35 €

5 9 Arbeitstage 6375

82.88 €

5 9 Arbeitstage 6380

95.32 €

5 9 Arbeitstage 7280

87.40 €

5 9 Arbeitstage 7580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Ja
Gewindeart Innengewinde Metrisch Gewindeart Außengewinde Metrisch O-ring Mit O-ring

Technischer Support