Erweiterung Sechskant, Pg- auf M-Gewinde, Messing

Erweiterung Sechskant, Pg- auf M-Gewinde, Messing
Erweiterung Sechskant - Pg- auf M-Gewinde aus vernickeltem Messing, zum Wechsel von Pg-Anschlussgewinde auf größeres M-Innengewinde, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
809216
811220
813220
816225
821232
829240
836250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Innengewinde (Metrisch) Gewindemaß PG Außengewinde

0.87 €

50 9 Arbeitstage 169

1.18 €

50 9 Arbeitstage 2011

1.07 €

50 9 Arbeitstage 2013.5

1.90 €

50 9 Arbeitstage 2516

2.58 €

50 9 Arbeitstage 3221

3.92 €

25 9 Arbeitstage 4029

5.48 €

25 9 Arbeitstage 5036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde Metrisch Gewindeart Außengewinde PG

Technischer Support