Erweiterung Sechskant, M- auf Pg-Gewinde, Messing

Erweiterung Sechskant, M- auf Pg-Gewinde, Messing
Erweiterung Sechskant - M- auf Pg-Gewinde, aus vernickeltem Messing, zum Wechsel von M-Anschlussgewinde auf größeres Pg-Innengewinde, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
821209
821611
822016
822521
823229
824036
825042
825048
826348
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Außengewinde (Metrisch) Gewindemaß PG Innengewinde

0.70 €

50 9 Arbeitstage 129

0.92 €

50 9 Arbeitstage 1611

2.18 €

50 9 Arbeitstage 2016

4.17 €

50 9 Arbeitstage 2521

6.25 €

25 9 Arbeitstage 3229

9.37 €

25 9 Arbeitstage 4036

10.53 €

10 9 Arbeitstage 5042

14.02 €

10 9 Arbeitstage 5048

15.77 €

5 9 Arbeitstage 6348

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde PG Gewindeart Außengewinde Metrisch

Technischer Support