Erweiterung M- auf M-Sechskant Gewinde, Messing

Erweiterung M- auf M-Sechskant Gewinde, Messing
Erweiterung M- auf M-Sechskant Gewinde, aus vernickeltem Messing, zum Vergrößern des Anschlussgewindes um eine Größe, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8212216
8216220
8220225
8220232
8225232
8232240
8240250
8250263
8263272
8263275
8263280
8272275
8275280
8280285
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Innengewinde (Metrisch) Gewindemaß Außengewinde (Metrisch)

1.18 €

50 9 Arbeitstage 1612

1.70 €

50 9 Arbeitstage 2016

2.42 €

50 9 Arbeitstage 2520

3.23 €

50 9 Arbeitstage 3220

3.47 €

50 9 Arbeitstage 3225

5.20 €

25 9 Arbeitstage 4032

7.80 €

25 9 Arbeitstage 5040

11.72 €

10 9 Arbeitstage 6350

17.57 €

5 9 Arbeitstage 7263

20.73 €

5 9 Arbeitstage 7563

23.37 €

5 9 Arbeitstage 8063

35.05 €

5 9 Arbeitstage 7572

52.57 €

5 9 Arbeitstage 8075

78.85 €

5 9 Arbeitstage 8580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Werkstoffgüte Sonstige Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde Metrisch Gewindeart Außengewinde Metrisch

Technischer Support