Teilenummer
|
---|
AD 212MS TRI |
AD 216MS TRI |
AD 220MS TRI |
AD 225MS TRI |
AD 232MS TRI |
AD 240MS TRI |
AD 250MS TRI |
AD 263MS TRI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß Metrisch/PG | Schlüsselweite (mm) | Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 17 | 7.8 | ||
5.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 20 | 8.7 | ||
6.32 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 24 | 8.8 | ||
6.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 30 | 8.8 | ||
8.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 36 | 11 | ||
13.53 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 45 | 12 | ||
21.98 € | 10 | 9 Arbeitstage | 61 | 50 | 57 | 15 | ||
29.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 68 | 15 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Werkstoff | Metall | Werkstoffgüte | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Biegeschutz | Nein | Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Ja |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Einsatztemperatur(°C) | -30 bis 100 | Geschirmt | Ja |
Oberflächenschutz | Vernickelt | Glasfaserverstärkt | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Halogenfrei | Ja |
Teilbare Verschraubung | Nein | Mit Gegenmutter | Nein | Gewindesteigung | 1.5 |
Gewindeart | Metrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG
Schlüsselweite(mm)
Gewindelänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften