EMV Adapter Ex-d/Ex-e, Messing

EMV Adapter Ex-d/Ex-e, Messing
EMV Adapter Ex-d/Ex-e, aus vernickeltem Messing, zur Schaffung einer weiteren EMV Kontaktebene, sichere 360-Schirmkontaktierungüber Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, Schutzarten IP66 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen ATEX, IECEx, CCC.
Temperaturbereich -60 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD 216MS TRI EXD
AD 220MS TRI EXD
AD 225MS TRI EXD
AD 232MS TRI EXD
AD 240MS TRI EXD
AD 250MS TRI EXD
AD 263MS TRI EXD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG Schlüsselweite
(mm)
Gewindelänge
(mm)

7.13 €

10 9 Arbeitstage 22.2162016

7.52 €

10 9 Arbeitstage 26.5202416

8.20 €

10 9 Arbeitstage 33253016

9.65 €

10 9 Arbeitstage 39.5323616

15.17 €

5 9 Arbeitstage 48404516

24.15 €

5 9 Arbeitstage 61505716

31.92 €

1 9 Arbeitstage 72636819

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing
Biegeschutz Nein Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Einsatztemperatur(°C) -60 bis 200 Geschirmt Ja
Oberflächenschutz Vernickelt Glasfaserverstärkt Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub 20, 21, 22 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Halogenfrei Ja
Teilbare Verschraubung Nein Mit Gegenmutter Nein Gewindesteigung 1.5
Gewindeart Metrisch

Technischer Support