EMV Adapter Teilbar, Messing, Ohne O-Ring, Anschlussgewinde Kurz

EMV Adapter Teilbar, Messing, Ohne O-Ring, Anschlussgewinde Kurz
Geteilter EMV-Adapter für 2. Schirmkontaktierung oder EMV-Ertüchtigung von Standardkabelverschraubungen bei konfektionierten Kabeln, aus vernickeltem Messing, einfache und sichere Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD 220MS TRI GETEILT
AD 225MS TRI GETEILT
AD 232MS TRI GETEILT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG Schlüsselweite
(mm)
Gewindelänge
(mm)

78.97 €

1 9 Arbeitstage 3320309

98.15 €

1 9 Arbeitstage 39.525369

106.18 €

1 9 Arbeitstage 48324510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing
Biegeschutz Nein EMV-Ausführung Ja Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Geschirmt Ja Oberflächenschutz Vernickelt Glasfaserverstärkt Nein
Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne
Halogenfrei Ja Teilbare Verschraubung Nein Mit Gegenmutter Nein
Gewindeart Metrisch

Technischer Support