Verschlussbolzen für Kabelverschraubungen, Kunststoff

Verschlussbolzen für Kabelverschraubungen, Kunststoff
Verschlussbolzen für nicht belegte Bohrungen eines Mehrfach-Dichteinsatzes, aus PVDF, schwarz, Temperaturbereich: –40 °C bis 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BO 3,​0X25
BO 4,​0X20
BO 4,​0X25
BO 5,​0X25
BO 5,​3X25
BO 6,​0X25
BO 6,​4X25
BO 7,​0X25
BO 7,​5X20
BO 8,​0X20
BO 9,​0X20
BO 9,​3X20
BO 10,​0X20
BO 11,​0X20
BO 12,​0X25
BO 13,​0X25
BO 16,​2X25
BO 20,​2X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser D2
(mm)
Länge L
(mm)

0.58 €

100 9 Arbeitstage 3.0-

0.52 €

100 9 Arbeitstage 4.020

0.53 €

100 9 Arbeitstage 4.025

0.58 €

100 9 Arbeitstage 5.0-

0.58 €

100 9 Arbeitstage 5.3-

0.55 €

100 9 Arbeitstage 6.0-

0.70 €

100 9 Arbeitstage 6.4-

0.68 €

100 9 Arbeitstage 7-

0.62 €

100 9 Arbeitstage 7.5-

0.57 €

100 9 Arbeitstage 8.0-

0.63 €

100 9 Arbeitstage 9.0-

0.65 €

100 9 Arbeitstage 9.3-

0.75 €

100 9 Arbeitstage 10.0-

0.83 €

100 9 Arbeitstage 11.0-

1.03 €

100 9 Arbeitstage 12.0-

1.02 €

100 9 Arbeitstage 13.0-

1.90 €

100 9 Arbeitstage 16.2-

3.38 €

100 9 Arbeitstage 20.2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff Kunststoff Farbe Schwarz
Einsatztemperatur(°C) -40 bis 150 Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne

Technischer Support