CABseal Rahmen, Kunststoff PA

CABseal Rahmen, Kunststoff PA
CABseal, aus Polyamid, teilbare Kabeldurchführung für schnelle und einfache Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Kabel, sichere Abdichtung von Kabeldurchmessern 3 mm bis 33 mm, 4 Rahmengrößen, flexibel Bestückung mit Tüllenfeldern, geringe Aufbauhöhe 20 mm, platzsparende Montage, Rahmenabdichtung auf der Rückseite,Temperaturbereich -40 °C bis 100 °C, Schutzart IP66, Brandschutzklasse UL 94-V0, UL-zertifiziert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAB F10
CAB F16
CAB F24
CAB F 4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

19.00 €

10 9 Arbeitstage 96.5

22.25 €

10 9 Arbeitstage 116.5

24.17 €

10 9 Arbeitstage 143.5

16.67 €

10 9 Arbeitstage 72.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Höhe(mm) 61 Tiefe(mm) 20
Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support