Teilenummer
|
---|
CAB GL17 |
CAB GL18 |
CAB GL19 |
CAB GL20 |
CAB GL21 |
CAB GL22 |
CAB GL23 |
CAB GL24 |
CAB GL25 |
CAB GL26 |
CAB GL27 |
CAB GL28 |
CAB GL29 |
CAB GL30 |
CAB GL31 |
CAB GL32 |
CAB GL33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 16.0 bis 17.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 17.0 bis 18.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 18.0 bis 19.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 19.0 bis 20.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 20.0 bis 21.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 21.0 bis 22.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 22.0 bis 23.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 23.0 bis 24.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 24.0 bis 25.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 25.0 bis 26.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 26.0 bis 27.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 27.0 bis 28.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 28.0 bis 29.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 29.0 bis 30.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 30.0 bis 31.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 31.0 bis 32.0 | ||
2.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 32.0 bis 33.0 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Höhe(mm) | 42.2 | Breite(mm) | 43.6 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 32 | Schutzart (NEMA) | 4X | Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften