CABseal Kabeltüllen, Klein, Kunststoff TPE

CABseal Kabeltüllen, Klein, Kunststoff TPE
CABseal Kabeltüllen klein, aus TPE, geschlitzt, für ein (konfektioniertes) Kabel von 3 mm bis 16 mm, zusätzliche Zugentlastung per Kabelbinder möglich, Schutzart IP66 und Type 4X indoor, Temperaturbereich -40 °C bis 100 °C, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAB GS10
CAB GS11
CAB GS12
CAB GS13
CAB GS14
CAB GS15
CAB GS16
CAB GS 0
CAB GS 4
CAB GS 5
CAB GS 6
CAB GS 7
CAB GS 8
CAB GS 9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
Anzahl der Steckverbinderöffnungen Dichtbereich
(mm)

1.65 €

20 9 Arbeitstage 3219.0 bis 10.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 32110.0 bis 11.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 32111.0 bis 12.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 32112.0 bis 13.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 32113.0 bis 14.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 32114.0 bis 15.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 32115.0 bis 16.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 20--

1.65 €

20 9 Arbeitstage 3213.0 bis 4.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 3214.0 bis 5.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 3215.0 bis 6.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 3216.0 bis 7.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 3217.0 bis 8.0

1.65 €

20 9 Arbeitstage 3218.0 bis 9.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Höhe(mm) 21.1 Breite(mm) 21.8
Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support