CABseal Kabeltüllen, Mehrfach-Dichteinsatz, Kunststoff TPE

CABseal Kabeltüllen, Mehrfach-Dichteinsatz, Kunststoff TPE
CABseal Kabeltüllen mehrfach, aus TPE, geschlitzt, für 2 oder 4 (konfektionierte) Kabel, zusätzliche Zugentlastung per Kabelbinder möglich, Schutzart IP66 und Type 4X indoor, Temperaturbereich -40 °C bis 100 °C, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAB GS2/5
CAB GS2/6
CAB GS2/7
CAB GS2/8
CAB GS4/5
CAB GS4/6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Steckverbinderöffnungen Dichtbereich
(mm)

2.20 €

20 9 Arbeitstage 24.0 bis 5.0

2.20 €

20 9 Arbeitstage 25.0 bis 6.0

2.20 €

20 9 Arbeitstage 26.0 bis 7.0

2.20 €

20 9 Arbeitstage 27.0 bis 8.0

3.50 €

20 9 Arbeitstage 44.0 bis 5.0

3.50 €

20 9 Arbeitstage 45.0 bis 6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Höhe(mm) 21.1 Breite(mm) 21.8
Tiefe(mm) 32 Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support