CABseal Stopfen, Kunststoff PA

CABseal Stopfen, Kunststoff PA
CABseal Kabeltüllen Stopfen, aus Polyamid, zum Verschließen nicht belegter Bohrungen, Temperaturbereich -40 °C bis 100 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAB PL10
CAB PL12
CAB PL14
CAB PL16
CAB PL 4
CAB PL 5
CAB PL 6
CAB PL 7
CAB PL 8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d
(mm)

0.67 €

20 9 Arbeitstage 10

0.73 €

20 9 Arbeitstage 12

0.77 €

20 9 Arbeitstage 14

0.81 €

20 9 Arbeitstage 16

0.51 €

20 9 Arbeitstage 4

0.57 €

20 9 Arbeitstage 5

0.57 €

20 9 Arbeitstage 6

0.57 €

20 9 Arbeitstage 7

0.63 €

20 9 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 20

Technischer Support