Druckausgleichselement UL, Edelstahl

Druckausgleichselement UL, Edelstahl
UL-Druckausgleichselement Edelstahl, aus V2A, gegen Kondensat-Bildung zur Be- und Entlüftung von dichten Gehäusen, Wasser- und ÖL-abweisende Membran, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP66, IP67 und IP69, Temperaturbereich -40 °C bis 105 °C, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DAE 212ST/1,​5MM-UL

Teilenummer
DAE 212ST/1,​5MM-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.15 €

50 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A) Glasfaserverstärkt Nein
Halogenfrei Ja Nenngewindenennmaß Metrisch/PG 12 Gewindesteigung 1.5
Gewindeart Metrisch Gewindelänge(mm) 10

Technischer Support