Druckausgleichselement UL, Polyamid

Druckausgleichselement UL, Polyamid
UL-Druckausgleichselement Polyamid, gegen Kondensat-Bildung zur Be- und Entlüftung von dichten Gehäusen, Wasser- und ÖL-abweisende Membran, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP66, IP67 und IP69, Temperaturbereich -40 °C bis 105 °C, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DAE 212U /1,​5MM-UL
DAE 212UN/1,​5MM-UL
DAE 812U/1,​5MM-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Gewindelänge
(mm)

9.30 €

50 9 Arbeitstage Grau6

9.30 €

50 9 Arbeitstage Schwarz6

9.30 €

50 9 Arbeitstage Schwarz10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt Nein
Halogenfrei Ja Nenngewindenennmaß Metrisch/PG 12 Gewindesteigung 1.5
Gewindeart Metrisch

Technischer Support