Teilenummer
|
---|
DAE-HL 212MS/1,5MM-V2 |
DAE-HL 812MS/1,5MM-V2 |
DAE-SL 212MS/1,5MM-V2 |
DAE-SL 812MS/1,5MM-V2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindelänge (mm) | Luftdurchlass bei 70 mbar (l/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.27 € | 50 | 9 Arbeitstage | 6 | 150 | ||
12.27 € | 50 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | ||
10.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | 6 | 16 | ||
10.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 |
Loading...
Werkstoff | Metall | Werkstoffgüte | Messing | Glasfaserverstärkt | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei | Ja | Nenngewindenennmaß Metrisch/PG | 12 | Gewindesteigung | 1.5 |
Gewindeart | Metrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Luftdurchlass bei 70 mbar(l/h)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften