Druckausgleichselement, Edelstahl

Druckausgleichselement, Edelstahl
Druckausgleichselement Edelstahl, aus V2A, gegen Kondensat-Bildung zur Be- und Entlüftung von dichten Gehäusen, Wasser- und ÖL-abweisende Membran, O-Ring aus NBR, Schutzarten IP66, IP68 und IP69, Temperaturbereich -40 °C bis 105 °C, Zulassung UL und PCT.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DAE-HL 212ST/1,​5MM-V2
DAE-HL 812ST/1,​5MM-V2
DAE-SL 212ST/1,​5MM-V2
DAE-SL 812ST/1,​5MM-V2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)
Luftdurchlass bei 70 mbar
(l/h)

16.39 €

50 9 Arbeitstage 6150

16.39 €

50 9 Arbeitstage 10150

13.64 €

50 9 Arbeitstage 616

13.64 €

50 9 Arbeitstage 1016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metall Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A) Glasfaserverstärkt Nein
Halogenfrei Ja Nenngewindenennmaß Metrisch/PG 12 Gewindesteigung 1.5
Gewindeart Metrisch

Technischer Support