Teilenummer
|
---|
DAE-HL 212U/1,5MM-V2 |
DAE-HL 212UN/1,5MM-V2 |
DAE-HL 812U/1,5MM-V2 |
DAE-HL 812UN/1,5MM-V2 |
DAE-SL 212U/1,5MM-V2 |
DAE-SL 212UN/1,5MM-V2 |
DAE-SL 812U/1,5MM-V2 |
DAE-SL 812UN/1,5MM-V2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Gewindelänge (mm) | Luftdurchlass bei 70 mbar (l/h) | Wassereintrittsdruck (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | Grau | 6 | 150 | 0.2 | ||
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | 6 | 150 | 0.2 | ||
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | Grau | 10 | 150 | 0.2 | ||
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | 10 | 150 | 0.2 | ||
5.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Grau | 6 | 16 | 0.8 | ||
5.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | 6 | 16 | 0.8 | ||
5.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Grau | 10 | 16 | 0.8 | ||
5.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | 10 | 16 | 0.8 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Werkstoffgüte | Polyamid (PA) | Glasfaserverstärkt | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei | Ja | Nenngewindenennmaß Metrisch/PG | 12 | Gewindesteigung | 1.5 |
Gewindeart | Metrisch | Schlüsselweite(mm) | 18x20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Gewindelänge(mm)
Luftdurchlass bei 70 mbar(l/h)
Wassereintrittsdruck(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften