Vierkant-Einsteckwerkzeug Als Adapter Zur Verwendung für Drehmomentschlüssel

Vierkant-Einsteckwerkzeug Als Adapter Zur Verwendung für Drehmomentschlüssel
Vierkantadapter aus legiertem Chromstahl Zur Verwendung der offenen Ringschlüssel mit dem Drehmomentschlüssel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMS ADPT. 1/2
DMS ADPT. 3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)

81.38 €

1 9 Arbeitstage 0.07

79.28 €

1 9 Arbeitstage 0.09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Höhe(mm) 14 Breite(mm) 20
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne

Technischer Support