Verbindungsdruckschraube UNI Pg-Gewinde, Messing

Verbindungsdruckschraube UNI Pg-Gewinde, Messing
Verbindungsdruckschraube UNI Dicht, aus vernickeltem Messing, Pg-Gewinde, verbindet UNI-System mit gängigen Pg-Kabelverschraubungen, Anschlussgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS 15151D
DS 15252D
DS 15353D
DS 15454D
DS 15555D
DS 15656D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)

6.83 €

50 9 Arbeitstage 20

7.08 €

50 9 Arbeitstage 22

8.22 €

50 9 Arbeitstage 24

10.42 €

25 9 Arbeitstage 30

12.57 €

10 9 Arbeitstage 40

13.95 €

5 9 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing
Oberflächenschutz Vernickelt Glasfaserverstärkt Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Halogenfrei Ja Gewindeart PG

Technischer Support