Teilenummer
|
---|
ETMM-16 |
ETMM-20 |
ETMM-25 |
ETMM-32 |
ETMM-40 |
ETMM-50 |
ETMM-63 |
ETMM-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Durchmesser D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 50 | 9 Arbeitstage | M16 | 7 | ||
4.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | M20 | 7 | ||
5.66 € | 50 | 9 Arbeitstage | M25 | 7 | ||
7.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | M32 | 13.5 | ||
17.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | M40 | 13.5 | ||
23.84 € | 10 | 9 Arbeitstage | M50 | 13.5 | ||
32.37 € | 10 | 9 Arbeitstage | M63 | 13.5 | ||
81.31 € | 10 | 9 Arbeitstage | M75 | 14.0 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Werkstoff | Metall | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Gewindeart | Metrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Durchmesser D2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften