Erweiterung Sechskant Pg- auf M-Gewinde, Kunststoff

Erweiterung Sechskant Pg- auf M-Gewinde, Kunststoff
Erweiterung Sechskant - Pg- auf M-Gewinde, aus Polyamid, zum Wechsel des Pg-Anschlussgewindes auf ein größeres M-Innengewinde, ohne O-Ring, Schutzart IP54, Temperaturbereich -40 bis 100 °C, Anschlussgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EW 07212
EW 07216
EW 09212
EW 09216
EW 09220
EW 11216
EW 11220
EW 11225
EW 13216
EW 13220
EW 13225
EW 16220
EW 16225
EW 16232
EW 21232
EW 21240
EW 29240
EW 29250
EW 36250
EW 36263
EW 48263
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Innengewinde (Metrisch) Gewindemaß PG Außengewinde

0.59 €

50 9 Arbeitstage 127

0.54 €

50 9 Arbeitstage 167

0.59 €

50 9 Arbeitstage 129

0.59 €

50 9 Arbeitstage 169

0.60 €

50 9 Arbeitstage 209

0.60 €

50 9 Arbeitstage 1611

0.60 €

50 9 Arbeitstage 2011

0.64 €

50 9 Arbeitstage 2511

0.67 €

50 9 Arbeitstage 1613.5

0.67 €

50 9 Arbeitstage 2013.5

0.71 €

50 9 Arbeitstage 2513.5

0.71 €

50 9 Arbeitstage 2016

0.71 €

50 9 Arbeitstage 2516

0.74 €

50 9 Arbeitstage 3216

0.84 €

50 9 Arbeitstage 3221

0.84 €

50 9 Arbeitstage 4021

1.13 €

25 9 Arbeitstage 4029

1.13 €

25 9 Arbeitstage 5029

3.03 €

10 9 Arbeitstage 5036

5.40 €

10 9 Arbeitstage 6336

7.50 €

10 9 Arbeitstage 6348

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Polyamid (PA) Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde Metrisch Gewindeart Außengewinde PG

Technischer Support