Flanschwinkel, Kunststoff, Kurze Ausführung

Flanschwinkel, Kunststoff, Kurze Ausführung
Flanschwinkel kurz, aus Polycarbonat, M-Gewinde, zur 90°-Kabelausführung aus Gehäusen, mit 4fach-Schraubbefestigung, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar, Anschlussgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FWPC 216
FWPC 220
FWPC 225
FWPC 232
FWPC 240
FWPC 250
FWPCN 220
FWPCN 225
FWPCN 250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Geeignet für Gewindenennmaß Metrisch/PG

5.24 €

10 9 Arbeitstage Grau29455016

5.73 €

10 9 Arbeitstage Grau35535620

6.73 €

10 9 Arbeitstage Grau43686825

10.21 €

5 9 Arbeitstage Grau52707432

12.86 €

5 9 Arbeitstage Grau52707440

13.39 €

2 9 Arbeitstage Grau68889350

6.30 €

10 9 Arbeitstage Schwarz35535620

7.40 €

10 9 Arbeitstage Schwarz43686825

14.73 €

2 9 Arbeitstage Schwarz68889350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Gewindeart Metrisch

Technischer Support