EMV Anschluss-Bock Teilbar Zur Kabeldurchführung, Messing

EMV Anschluss-Bock Teilbar Zur Kabeldurchführung, Messing
EMV-Anschluss-Bock geteilt, aus vernickeltem Messing, zur 360°-Kontaktierung mit nichtmagnetischer Bronze-Feder, geeignet für dicke und starre Kabel, Anschlussgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEA-B 225 TRINM
GEA-B 232 TRINM
GEA-B 240 TRINM
GEA-B 250 TRINM
GEA-B 263 TRINM
GEA-B 275 TRINM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß Metrisch/PG Gewindelänge
(mm)

315.43 €

1 9 Arbeitstage 2554

327.99 €

1 9 Arbeitstage 3261

332.69 €

1 9 Arbeitstage 4063

395.46 €

1 9 Arbeitstage 5072

450.39 €

1 9 Arbeitstage 6387

637.13 €

1 9 Arbeitstage 75100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing
Biegeschutz Nein EMV-Ausführung Ja Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Geschirmt Ja Glasfaserverstärkt Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Halogenfrei Ja
Teilbare Verschraubung Ja Mit Gegenmutter Nein Gewindeart Metrisch

Technischer Support