Klemmnippel, Messing, Pg Gewinde

Klemmnippel, Messing, Pg Gewinde
Klemmnippel, aus vernickeltem Messing, Pg-Gewinde, zum Einschrauben in Gehäusebohrungen, mit 2 Zugentlastungsbügeln und Biegeschutz, Anschlussgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLE 11
KLE 16
KLE 21
KLE 29
KLE 36
KLE 42
KLE 48
KLE 7
KLE 9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)
Gewindelänge
(mm)

3.03 €

50 9 Arbeitstage 226

6.13 €

50 9 Arbeitstage 277.5

5.91 €

25 9 Arbeitstage 348

10.73 €

10 9 Arbeitstage 428

16.10 €

10 9 Arbeitstage 529.5

25.51 €

5 9 Arbeitstage 6210

27.84 €

5 9 Arbeitstage 6411

2.24 €

50 9 Arbeitstage 165.5

2.70 €

50 9 Arbeitstage 196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Gewindeart PG

Technischer Support