Klemmnippel, Messing, M Gewinde

Klemmnippel, Messing, M Gewinde
Klemmnippel, aus vernickeltem Messing, M-Gewinde, zum Einschrauben in Gehäusebohrungen, mit 2 Zugentlastungsbügeln und Biegeschutz, Anschlussgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLE 212
KLE 216
KLE 220
KLE 225
KLE 232
KLE 240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)
Gewindelänge
(mm)

2.70 €

50 9 Arbeitstage 165.5

2.73 €

50 9 Arbeitstage 196

3.48 €

50 9 Arbeitstage 247.5

4.72 €

50 9 Arbeitstage 348

7.75 €

25 9 Arbeitstage 428

14.13 €

25 9 Arbeitstage 529.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Werkstoff Metall Werkstoffgüte Messing
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Gewindeart Metrisch

Technischer Support