Dichtring, Rund, HNBR, Metrische Gewinde, Zur Kabelverschraubung Blueglobe

Dichtring, Rund, HNBR, Metrische Gewinde, Zur Kabelverschraubung Blueglobe
Dichtring - Rund, für metrische Gewinde, zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung blueglobe und Gehäuseoberfläche, aus HNBR, Temperaturbereich -40 bis 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OR 11 X1,​5
OR 15 X1,​5
OR 19 X1,​5
OR 24 X1,​5
OR 30 X1,​5
OR 38 X1,​5
OR 48 X2
OR 61 X2
OR 73 X2
OR 83 X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Stärke

0.16 €

50 9 Arbeitstage 11141.5

0.19 €

50 9 Arbeitstage 15181.5

0.20 €

50 9 Arbeitstage 19221.5

0.24 €

50 9 Arbeitstage 24271.5

0.29 €

50 9 Arbeitstage 30331.5

0.36 €

50 9 Arbeitstage 38411.5

0.49 €

50 9 Arbeitstage 48522

0.70 €

50 9 Arbeitstage 61652

1.00 €

50 9 Arbeitstage 73772

1.36 €

50 9 Arbeitstage 83872

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Werkstoffgüte Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)

Technischer Support