Dichtring, Rund, Silikon, Metrische Gewinde

Dichtring, Rund, Silikon, Metrische Gewinde
Dichtring - Rund, für metrische Gewinde, für höhere Temperaturen, zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuseoberfläche, aus Silikon, Temperaturbereich -60 bis 200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS 10,​3X1,​2
OS 13 X1,​5
OS 17 X1,​5
OS 22 X1,​5
OS 28 X2
OS 38 X2
OS 45 X2
OS 58 X2
OS 74 X2
OS 88 X2
OS 100X3
OS 8 X1,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Stärke

0.10 €

50 9 Arbeitstage 10.312.71.2

0.10 €

50 9 Arbeitstage 13161.5

0.17 €

50 9 Arbeitstage 17201.5

0.17 €

50 9 Arbeitstage 22251.5

0.32 €

50 9 Arbeitstage 28322

0.35 €

50 9 Arbeitstage 38422

0.68 €

50 9 Arbeitstage 45492

0.95 €

50 9 Arbeitstage 58622

0.80 €

50 9 Arbeitstage 74782

2.20 €

50 9 Arbeitstage 88922

5.25 €

50 9 Arbeitstage 1001063

0.40 €

50 9 Arbeitstage 8111.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Sonstige

Technischer Support