Dichtring, Rund, Silikon, Pg Gewinde

Dichtring, Rund, Silikon, Pg Gewinde
Dichtring - Rund, für Pg-Gewinde, für höhere Temperaturen, zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuseoberfläche, aus Silikon, Temperaturbereich -60 bis 200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS 10,​5X1,​5
OS 12 X1,​5
OS 14 X1,​6
OS 20 X1,​5
OS 25 X1,​5
OS 33 X2
OS 42 X2
OS 47 X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Stärke

0.10 €

50 9 Arbeitstage 10.513.51.5

0.13 €

50 9 Arbeitstage 12151.5

0.18 €

50 9 Arbeitstage 1417.21.6

0.27 €

50 9 Arbeitstage 20231.5

0.52 €

50 9 Arbeitstage 25281.5

0.38 €

50 9 Arbeitstage 33372

1.13 €

50 9 Arbeitstage 42462

0.78 €

50 9 Arbeitstage 47512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Sonstige

Technischer Support