Dichtring, Rund, Silikon, Metrische Gewinde, Zur Kabelverschraubung Blueglobe

Dichtring, Rund, Silikon, Metrische Gewinde, Zur Kabelverschraubung Blueglobe
Dichtring - Rund, für metrische Gewinde, für höhere Temperaturen, zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung blueglobe und Gehäuseoberfläche, aus Silikon, Temperaturbereich -60 bis 200 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS 11 X1,​5
OS 15 X1,​5
OS 19 X1,​5
OS 24 X1,​5
OS 30 X1,​5
OS 38 X1,​5
OS 48 X2
OS 61 X2
OS 73 X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Stärke

0.25 €

50 9 Arbeitstage 11141.5

0.28 €

50 9 Arbeitstage 15181.5

0.27 €

50 9 Arbeitstage 19221.5

0.52 €

50 9 Arbeitstage 24271.5

0.83 €

50 9 Arbeitstage 30331.5

0.35 €

50 9 Arbeitstage 38411.5

1.07 €

50 9 Arbeitstage 48522

1.87 €

50 9 Arbeitstage 61652

4.28 €

50 9 Arbeitstage 73772

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Sonstige

Technischer Support