Reduktion Sechskant M- auf M-Gewinde, Kunststoff

Reduktion Sechskant M- auf M-Gewinde, Kunststoff
Reduktion Sechskant - M- auf M-Gewinde, aus Polyamid, zum Verkleinern des M-Anschlussgewindes um 1…3 Größen, ohne O-Ring, Schutzart IP54, Temperaturbereich -40 bis 100 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RED 220/212
RED 220/216
RED 225/212
RED 225/216
RED 225/220
RED 232/212
RED 232/216
RED 232/220
RED 232/225
RED 240/216
RED 240/220
RED 240/225
RED 240/232
RED 250/220
RED 250/225
RED 250/232
RED 250/240
RED 263/225
RED 263/232
RED 263/240
RED 263/250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindemaß Innengewinde (Metrisch) Gewindemaß Außengewinde (Metrisch)

0.27 €

50 9 Arbeitstage 1220

0.27 €

50 9 Arbeitstage 1620

0.47 €

50 9 Arbeitstage 1225

0.47 €

50 9 Arbeitstage 1625

0.47 €

50 9 Arbeitstage 2025

0.97 €

50 9 Arbeitstage 1232

0.97 €

50 9 Arbeitstage 1632

0.97 €

50 9 Arbeitstage 2032

0.97 €

50 9 Arbeitstage 2532

1.90 €

25 9 Arbeitstage 1640

1.90 €

25 9 Arbeitstage 2040

1.90 €

25 9 Arbeitstage 2540

1.90 €

25 9 Arbeitstage 3240

2.63 €

10 9 Arbeitstage 2050

2.63 €

10 9 Arbeitstage 2550

2.63 €

10 9 Arbeitstage 3250

2.63 €

10 9 Arbeitstage 4050

4.84 €

5 9 Arbeitstage 2563

4.84 €

5 9 Arbeitstage 3263

4.84 €

5 9 Arbeitstage 4063

4.84 €

5 9 Arbeitstage 5063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Werkstoffgüte Polyamid (PA) Explosionsgeschützt Nein
Gewindeart Innengewinde Metrisch Gewindeart Außengewinde Metrisch

Technischer Support