Teilenummer
|
---|
UFE 53P11 |
UFE 53P13 |
UFE 53P16 |
UFE 53P 8 |
UFE 53P 9 |
UFE 54P11 |
UFE 54P13 |
UFE 54P16 |
UFE 54P18 |
UFE 54P20 |
UFE 54P 9 |
UFE 55P13 |
UFE 55P16 |
UFE 55P18 |
UFE 55P20 |
UFE 55P25 |
UFE 55P28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 8 bis 10.5 | ||
0.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 9.5 bis 13 | ||
0.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 12 bis 14.5 | ||
0.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 6 bis 8 | ||
0.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 7.5 bis 9.5 | ||
1.05 € | 25 | 9 Arbeitstage | 9 bis 11 | ||
1.05 € | 25 | 9 Arbeitstage | 11 bis 13 | ||
1.05 € | 25 | 9 Arbeitstage | 12 bis 15 | ||
1.05 € | 25 | 9 Arbeitstage | 14 bis 18 | ||
1.05 € | 25 | 9 Arbeitstage | 18 bis 20 | ||
1.05 € | 25 | 9 Arbeitstage | 8 bis 9.5 | ||
1.73 € | 25 | 9 Arbeitstage | 10 bis 13 | ||
1.73 € | 25 | 9 Arbeitstage | 12.5 bis 15.5 | ||
1.73 € | 25 | 9 Arbeitstage | 15 bis 18 | ||
1.73 € | 25 | 9 Arbeitstage | 18 bis 20.5 | ||
1.73 € | 25 | 9 Arbeitstage | 20.5 bis 25 | ||
1.73 € | 25 | 9 Arbeitstage | 25 bis 26.5 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Farbe | Farblos | Einsatztemperatur(°C) | -40 bis 135 |
---|---|---|---|---|---|
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Halogenfrei | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften